(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PVJNL2020K16 |
PVJNL2525M16 |
PVJNR2020K16 |
PVJNR2525M16 |
PVVNN2020K16 |
PVVNN2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,251.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 6,177.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 38 | 25 | 32 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 5,251.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 6,177.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 38 | 25 | 32 | VNGA / VNGG / VNMG | ||
฿ 5,251.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่กำหนด | 20 | 20 | 125 | 38 | 20 | 10 | VNGA / VNGG / VNMA / VNMG | ||
฿ 6,177.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่กำหนด | 25 | 25 | 150 | 38 | 25 | 12.5 | VNGA / VNGG / VNMA / VNMG |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1604○○ | แผ่น | PV321 / PV322 / PV323 |
ประแจ | HKY25R | ขาพิน ล็อค | P11S | หยุด แหวน | E03 |
สกรู ล็อค | HSP05008C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง