1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามกลึงคว้านแบบ S ใช้ได้กับเม็ดมีด TC (รหัสสินค้า)

MME HOLDER

ด้ามกลึงคว้านแบบ S ใช้ได้กับเม็ดมีด TC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,731.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือสำหรับการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน ( คว้าน แบบ S)
[คุณสมบัติ]
· ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀11
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
·ใช้ในเม็ดมีดบวก 7°
·ประเภทเกรียว
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7)
[การใช้งาน]
·สำหรับการคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

รหัสสินค้า
S25RSTFCL16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA เพื่อประโยชน์ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
การประมวลผลเชิงลึก ap
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 ขนาด F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L3
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด ประแจ มิติ RR °
(°)
มุมอ้างอิง R
(มิลลิเมตร)

฿ 8,512.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 32ถนัดมือซ้าย2002523160TCMT / TCMW16T3○○1740TS4TKY15F50.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู
มุม กวาดล้าง รูหล่อลื่น Y / N ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S25RSTFCL16 ในชุด ด้ามกลึงคว้านแบบ S ใช้ได้กับเม็ดมีด TC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C16RSTFCR11
C20SSTFCR16
C25TSTFCR16
S25RSTFCR16
S32SSTFCL16
S32SSTFCR16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA เพื่อประโยชน์ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
การประมวลผลเชิงลึก ap
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 ขนาด F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L3
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด ประแจ มิติ RR °
(°)
มุมอ้างอิง R
(มิลลิเมตร)

฿ 30,202.00

1 ชิ้น 40 วัน 20มือขวา2001614112TCMT / TCMW1102○○1125TS25TKY08F70.4

฿ 42,899.00

1 ชิ้น 15 วัน 25มือขวา2502018140TCMT / TCMW16T3○○1332TS25TKY08F70.8

฿ 60,058.00

1 ชิ้น 15 วัน 32มือขวา3002523175TCMT / TCMW16T3○○1740TS4TKY15F50.8

฿ 8,512.00

1 ชิ้น 40 วัน 32มือขวา2002523160TCMT / TCMW16T3○○1740TS4TKY15F50.8

฿ 11,327.00

1 ชิ้น 35 วัน 40ถนัดมือซ้าย2503230200TCMT / TCMW16T3○○2250TS4TKY15F50.8

฿ 11,327.00

1 ชิ้น 40 วัน 40มือขวา2503230200TCMT / TCMW16T3○○2250TS4TKY15F50.8