1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ด้ามกลึงคว้านแบบ S ใช้ได้กับเม็ดมีด DC (รหัสสินค้า)

ด้ามกลึงคว้านแบบ S ใช้ได้กับเม็ดมีด DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,005.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือสำหรับการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน ( คว้าน แบบ S)
[คุณสมบัติ]
· ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀11
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ISO
·ใช้ในเม็ดมีดบวก 7°
·ประเภทเกรียว
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7)
[การใช้งาน]
·สำหรับการคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

รหัสสินค้า
S10HSDQCL07
S10HSDUCL07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA เพื่อประโยชน์ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
การประมวลผลเชิงลึก ap
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 ขนาด F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L3
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด ประแจ มิติ RR °
(°)
มุมอ้างอิง R
(มิลลิเมตร)

฿ 6,005.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 13ถนัดมือซ้าย10010935DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCMT / NP-DCMW0702○○716TS25TKY08F130.4

฿ 6,005.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน 13ถนัดมือซ้าย10010935DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCGW / NP-DCMT0702○○716TS25TKY08F130.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู
มุม กวาดล้าง รูหล่อลื่น Y / N ไม่มี