1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้ได้กับเม็ดมีด SN ○○ , LL Tool Bit สำหรับการประมวลผล พื้นผิขั้นสุดท้าย

ใช้ได้กับเม็ดมีด SN ○○ , LL Tool Bit สำหรับการประมวลผล พื้นผิขั้นสุดท้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,741.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)

รหัสสินค้า
PSKNL1616H09
PSKNL2020K12
PSKNL2525M12
PSKNR1616H09
PSKNR2020K12
PSKNR2525M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ F1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 2 แผ่น ขาพิน หยุด แผ่น มือจับปรับระยะ สกรู แคลมป์ยึด ประแจ พันช์

฿ 3,741.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือซ้าย16161002016200903○○LLSSN33LLP23LLCL13LLCS106HKY25RLLH3

฿ 3,982.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือซ้าย20201252520251204○○LLSSN42LLP14LLCL14LLCS108HKY30RLLH4

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย25251502525321204○○LLSSN42LLP14LLCL14LLCS108HKY30RLLH4

฿ 3,741.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา16161002016200903○○LLSSN33LLP23LLCL13LLCS106HKY25RLLH3

฿ 3,982.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา20201252520251204○○LLSSN42LLP14LLCL14LLCS108HKY30RLLH4

฿ 4,461.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา25251502525321204○○LLSSN42LLP14LLCL14LLCS108HKY30RLLH4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรงแคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ รองรับการ เม็ดมีด 1 SNMG / SNMM / SNMA / SNGA / SNGG