(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø20ใช้ เม็ดมีด ลบแบบประหยัดประเภท ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า |
---|
A16MPWLNL06 |
A16MPWLNR06 |
A20QPWLNL06 |
A20QPWLNR06 |
A25RPWLNL06 |
A25RPWLNR06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | มิติ RR ° (°) | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 14 | 48 | 11 | 25 | 15 | HGM-PT1/8 | ||
฿ 8,134.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 150 | 16 | 14 | 48 | 11 | 25 | 15 | HGM-PT1/8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 18 | 60 | 13 | 32 | 13 | HGM-PT1/8 | ||
฿ 9,198.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 18 | 60 | 13 | 32 | 13 | HGM-PT1/8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 75 | 17 | 40 | 13 | HGM-PT1/4 | ||
฿ 10,192.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 75 | 17 | 40 | 13 | HGM-PT1/4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | WNMG | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 06T3○○ |
สกรู แคลมป์ยึด | LLCS105 | ประแจ | HKY20R | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
มือจับปรับระยะ | LLCL13S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง