(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนคอของดอกกัดรุ่น VC-4SRB ถูกตัดแต่งให้มีรอยเว้า ทำให้สามารถกัดวัสดุได้ถึง 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
VC4SRBD0600R0100 |
VC4SRBD1000R0100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,881.17 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 6 | 50 | 6 | 18 | 5.8 | ||
฿ 10,177.58 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 10 | 70 | 10 | 30 | 9.7 |
กำลังโหลด …
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 1 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | รัศมี | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | มุมลีด 1 B3(°) | 30 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง