(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[หมายเหตุ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่: มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม (standard / alteration category)" เพื่อเลือกเงื่อนไขของการปรับแต่ง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่มีความแข็งสูง (เหมาะสำหรับวัสดุชิ้นงานที่ความแข็งมากกว่า 40 HRC)
รหัสสินค้า |
---|
VC4JRBD1600R0100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,869.00 ฿ 37,599.48 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 1 | 50 | 110 | 16 | -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
มุมลีด 1 B3(°) | 30 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VC4JRBD1600R0100 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิล รุ่น VC4JRB หัวชนิดรัศมี แบบ 4 ฟัน (J) [สินค้ารองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
VC4JRBD0500R0030 |
VC4JRBD0500R0050 |
VC4JRBD0600R0030 |
VC4JRBD1600R0150 |
VC4JRBD1600R0200 |
VC4JRBD2000R0050 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 0.3 | 20 | 60 | 6 | -0.02 | ||
฿ 8,240.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 0.5 | 20 | 60 | 6 | -0.02 | ||
฿ 9,129.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.3 | 20 | 60 | 6 | -0.02 | ||
฿ 40,869.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 1.5 | 50 | 110 | 16 | -0.03 | ||
฿ 40,869.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 2 | 50 | 110 | 16 | -0.03 | ||
฿ 59,985.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 0.5 | 55 | 110 | 20 | -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง