1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MS4JC ดอกเอ็นมิลล์ ลล์ MSTAR 4 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]

MS4JC ดอกเอ็นมิลล์ ลล์ MSTAR 4 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟันสำหรับงานหนักพร้อมมุมขอบด้านล่างที่แข็งแรง สามารถตัดได้หนักเนื่องจากความยาว ใบมีดลบคม สั้นและ มีความความแข็งเกร็ง สูง ตระหนักถึงการลดเวลา สายนำไฟฟ้า ในกระบวนการผลิตจำนวนมาก

รหัสสินค้า
MS4MCD0100
MS4MCD0150
MS4MCD0200
MS4MCD0250
MS4MCD0300
MS4MCD0350
MS4MCD0400
MS4MCD0450
MS4MCD0500
MS4MCD0550
MS4MCD0600
MS4MCD0650
MS4MCD0700
MS4MCD0750
MS4MCD0800
MS4MCD0850
MS4MCD0900
MS4MCD0950
MS4MCD1000
MS4MCD1100
MS4MCD1200
MS4MCD1400
MS4MCD1600
MS4MCD1800
MS4MCD2000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,540.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 12.54400 to -0.02

฿ 1,540.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1.53.84400 to -0.02

฿ 936.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 254400 to -0.02

฿ 936.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 2.56.34400 to -0.02

฿ 920.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 37.56500 to -0.02

฿ 1,574.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 3.596500 to -0.02

฿ 974.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 4106500 to -0.02

฿ 1,748.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 4.511.56500 to -0.02

฿ 1,006.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 512.56500 to -0.02

฿ 1,792.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 5.5146500 to -0.02

฿ 1,072.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 6156500 to -0.02

฿ 2,568.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 6.516.58600 to -0.02

฿ 2,326.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 717.58600 to -0.02

฿ 2,764.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 7.5198600 to -0.02

฿ 1,880.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 8208600 to -0.02

฿ 3,342.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 8.521.510700 to -0.02

฿ 3,342.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 922.510700 to -0.02

฿ 3,768.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 9.52410700 to -0.02

฿ 2,524.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 102510700 to -0.02

฿ 4,598.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1127.512750 to -0.02

฿ 3,136.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 123012900 to -0.02

฿ 7,776.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 143512900 to -0.03

฿ 11,184.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1640161000 to -0.03

฿ 13,186.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1845161000 to -0.03

฿ 16,502.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 2050201100 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) 30