(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ความยาวฟันเป็น 1.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางฟันทำให้เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงที่ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิดความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
MS4JCD0100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,076.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4 | 4 | 40 | มุมแหลม |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS4JCD0100 ในชุด MS4JC ดอกเอ็นมิลล์ ลล์ MSTAR 4 ฟัน (J) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
MS4JCD0150 |
MS4JCD0200 |
MS4JCD0250 |
MS4JCD0300 |
MS4JCD0400 |
MS4JCD0500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,076.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 6 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,388.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 8 | 4 | 40 | มุมแหลม | ||
฿ 1,388.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 10 | 4 | 50 | มุมแหลม | ||
฿ 1,356.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 1,420.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 16 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 1,464.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง