1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Ball End Mill (M) รุ่น VF4MB 4ฟัน [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ] (รหัสสินค้า)

Ball End Mill (M) รุ่น VF4MB  4ฟัน [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,844.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

มีความยาวคมกัด 3 เท่าของ Diameter และมีมุมคลายเศษของคมกัด 35° มีประสิทธิภาพกัดชิ้นงานสูง เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป มีมุมคลายเศษที่แข็งแรง

รหัสสินค้า
VF4MBR0050
VF4MBR0100
VF4MBR0150
VF4MBR0200
VF4MBR0250
VF4MBR0300
VF4MBR0400
VF4MBR0500
VF4MBR0600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)

฿ 3,844.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.52.55061

฿ 4,064.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 166062

฿ 4,314.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 1.587063

฿ 4,544.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 287064

฿ 4,850.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2.5128065

฿ 6,760.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 3128066

฿ 8,770.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 4149088

฿ 11,336.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 5181001010

฿ 13,814.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 6221101212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.01 to 0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย