1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VF4MD, ดอกเอ็นมิลล์ มิลมิราเคิลอิมแพค 4 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

VF4MD, ดอกเอ็นมิลล์ มิลมิราเคิลอิมแพค 4 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,786.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

มุมเอียงของฟันเกลียว 25 องศาสำหรับ เหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
VF4MDD0100
VF4MDD0150
VF4MDD0200
VF4MDD0250
VF4MDD0300
VF4MDD0400
VF4MDD0500
VF4MDD0600
VF4MDD0800
VF4MDD1000
VF4MDD1200
VF4MDD1600
VF4MDD2000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 2,906.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 12.54400 to -0.02

฿ 2,786.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1.53.84400 to -0.02

฿ 2,786.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 254400 to -0.02

฿ 2,840.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 2.56.34400 to -0.02

฿ 2,840.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 37.56500 to -0.02

฿ 3,102.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 4106500 to -0.02

฿ 3,310.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 512.56500 to -0.02

฿ 3,582.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 6156500 to -0.02

฿ 4,446.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 8208600 to -0.02

฿ 5,930.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 102510700 to -0.02

฿ 7,492.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 123012900 to -0.02

฿ 15,224.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1640161000 to -0.03

฿ 23,042.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 2050201100 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)