1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G4MC, ดอกเอ็นมิลล์ ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ G 4 ร่อง ฟัน (M)

G4MC, ดอกเอ็นมิลล์ ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ G 4 ร่อง ฟัน (M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

G-4MC: ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบ ไททาเนียม ไนไตรด์ 4 ร่อง ที่มีประสิทธิภาพในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องระยะยาวและการตัดหนักความเร็วสูง

รหัสสินค้า
G4MCD0650
G4MCD0700
G4MCD0850
G4MCD1100
G4MCD3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 6.52010650.03

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 72010650.03

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 8.52510750.03

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 113012850.03

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 3055251250.04

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม ประเภท รูปทรง ขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว ดีบุก
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0
มุม บิด(°) 30