(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
มีความยาวคมกัด 2 เท่าของ Diameter และมีมุมคลายเศษของคมกัด 30° สามารถกัดงานได้หลากหลายตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
VC3MBR0100 |
VC3MBR0150 |
VC3MBR0200 |
VC3MBR0300 |
VC3MBR0400 |
VC3MBR0500 |
VC3MBR0800 |
VC3MBR1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,718.15 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 6 | 60 | 6 | -0.01 to 0.01 | 2 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 3,955.19 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 6 | -0.01 to 0.01 | 3 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 4,103.35 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | -0.01 to 0.01 | 4 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 4,827.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 12 | 80 | 6 | -0.01 to 0.01 | 6 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 6,029.32 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 14 | 90 | 8 | -0.01 to 0.01 | 8 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 7,599.74 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | -0.01 to 0.01 | 10 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 20,281.56 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 30 | 140 | 16 | -0.02 to 0.02 | 16 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | ||
฿ 31,244.82 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 38 | 160 | 20 | -0.02 to 0.02 | 20 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง