(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน ชนิดเอนกประสงค์ใช้ คาร์ไบด์ ซีเมนต์ที่มี ความแกร่ง สูงเป็น วัสดุฐาน มีความเสถียรดีเยี่ยม ตระหนักถึงการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อถือได้สูงสำหรับ วัสดุ งาน วัสดุ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
MSMHZDD0200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,754.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 4 | 6 | 50 | 0 to -0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSMHZDD0200 ในชุด MSMHZD ดอกเอ็นมิลล์ 3 ฟัน MSTAR (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
MSMHZDD0100 |
MSMHZDD0150 |
MSMHZDD0250 |
MSMHZDD0300 |
MSMHZDD0350 |
MSMHZDD0400 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,808.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 2 | 4 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,808.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,754.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,082.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,618.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.5 | 8 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,276.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 8 | 6 | 50 | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง