(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
สำหรับ รูสลัก, รูกุญแจ (OH 1)
รหัสสินค้า |
---|
VC2SSD0090 |
VC2SSD0140 |
VC2SSD0160 |
VC2SSD0210 |
VC2SSD0220 |
VC2SSD0280 |
VC2SSD0550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,947.76 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.9 | 1.3 | ||
฿ 2,790.54 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.4 | 2 | ||
฿ 2,790.54 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 3.5 | ||
฿ 3,066.28 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.8 | 4 | ||
฿ 3,688.52 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.5 | 8.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.020 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง