(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
อเนกประสงค์พิเศษยาว 2 ฟัน> FX กับที่ยอดเยี่ยมความต้านทานความร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,362.59 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 3.5 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.020 | ||
฿ 3,362.59 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 5 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.020 | ||
฿ 3,362.59 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 8 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.020 | ||
฿ 3,362.59 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 10 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.020 | ||
฿ 3,658.89 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 4,014.45 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.5 | 15 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 4,014.45 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 15 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 4,310.76 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.5 | 15 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 4,310.76 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 4,636.69 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.5 | 20 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 4,820.52 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 20 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 5,851.54 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6.5 | 25 | 8 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 5,851.54 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 25 | 8 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 6,236.74 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7.5 | 25 | 8 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 6,236.74 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 25 | 8 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 7,333.06 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.5 | 25 | 10 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 7,333.06 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 25 | 10 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 8,133.08 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 8,133.08 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 30 | 10 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 9,318.30 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10.5 | 30 | 12 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 9,318.30 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 30 | 12 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 9,792.39 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 11.5 | 30 | 12 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 9,792.39 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 30 | 12 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.020 | ||
฿ 12,873.95 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 14,177.69 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 40 | 16 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 17,585.19 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 18,622.26 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 50 | 16 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 22,829.78 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 50 | 20 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 27,392.86 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 50 | 20 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 28,844.75 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 19 | 55 | 20 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 29,763.30 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 55 | 20 | 110 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 35,689.38 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 65 | 25 | 140 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 45,763.73 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24 | 75 | 25 | 140 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 | ||
฿ 51,689.82 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 75 | 25 | 140 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 0 to -0.030 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง