(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
ดอกเอ็นมิลล์ ฟัน การเคลือบผิว หล่อลื่น ชนิดแข็ง WXL ประสิทธิภาพการตัดที่พิสูจน์ที่ไม่เพียงแต่เหล็กกล้าเท่านั้น แต่ยังตัดได้ถึงโลหะผสม ทองแดง แนะนำสำหรับการกัดทั้งแบบเปียกและแบบ ชนิดแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
MS2MDD0100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเร็วการปฏิวัติสูงสุด((ขั้นต่ำ - 1) n) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS2MDD0100 ในชุด MS2MD, ดอกเอ็นมิลล์ เสริมแรง MSTAR 2 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
MS2MDD0150 |
MS2MDD0200 |
MS2MDD0250 |
MS2MDD0300 |
MS2MDD0400 |
MS2MDD0500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | ||
฿ 530.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 5 | 4 | 40 | ||
฿ 530.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | ||
฿ 662.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 7.5 | 6 | 50 | ||
฿ 744.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 778.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 12.5 | 6 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง