(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์ ฟัน การเคลือบผิว หล่อลื่นแบบแข็ง WXL
·มีประสิทธิภาพในการตัดโลหะผสม ทองแดง และ เหล็กกล้า
·แนะนำสำหรับการแปรรูปทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.15 | 4 | 40 | 0 to -0.01 | 10 | ||
฿ 1,388.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 3 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,200.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.45 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,334.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 662.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 0.75 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,040.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.6 | 0.9 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,132.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.7 | 1.1 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 662.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 1.2 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,132.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.9 | 1.4 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 662.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.8 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 662.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.8 | 2.7 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 | 3 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 724.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 768.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 6 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 812.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 898.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 2,086.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,694.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 3,004.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 | 13.5 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 2,000.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 4,096.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 11 | 16.5 | 12 | 75 | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 2,982.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | 0 to -0.02 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง