(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ที่ให้ ความแข็ง การเคลือบผิว สูงและทนต่อความร้อนเนื่องจากเทคโนโลยีการ การเคลือบผิว นาโนคริสตัลแบบ 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·ใช้การ การเคลือบผิว อิมแพคมิราเคิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง มีความต้านทานการ การแตกหัก ดีเยี่ยม
·ปรับปรุง รูปทรง ปลาย และร่องเพิ่มเติม
·เพิ่มความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่นยำเนื่องจากทนต่อการบิ่นได้ดีเยี่ยม
·ให้ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงโดยลดความต้านทานแรงเสียดทาน
· รูปทรง ลูก แบบ ปลายใบมีดที่แข็งแรง ช่วงขนาด: R0.5 มม. ถึง R10 มม. มุมเอียงของฟันเกลียว 30°
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการกัดปาด บ่า ขึ้นรูปการทำสำเนา 3 มิติ และการ งานตัดเซาะร่อง
·ใช้สำหรับการกลึงแบบขดลวด pocket machining และเครื่องกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
VF2SDBR0500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,786.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 18 | 100 | 31 | 10 | -0.01 to 0.01 | 9.7 | 10 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF2SDBR0500 ในชุด VF2SDB 2 ร่อง> (S)
รหัสสินค้า |
---|
VF2SDBR0150 |
VF2SDBR0150S03 |
VF2SDBR0200 |
VF2SDBR0600 |
VF2SDBR0800 |
VF2SDBR1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,944.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 6 | 6 | -0.01 to 0.01 | 2.9 | 3 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 3,944.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 3 | 60 | 7 | 3 | -0.01 to 0.01 | 2.9 | 3 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 4,128.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 | 4 | 70 | 8 | 6 | -0.01 to 0.01 | 3.9 | 4 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 10,070.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 22 | 110 | 35 | 12 | -0.01 to 0.01 | 11.7 | 12 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 20,530.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 30 | 140 | 50 | 16 | -0.02 to 0.02 | 15.5 | 16 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | ||
฿ 31,778.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 38 | 160 | 58 | 20 | -0.02 to 0.02 | 19.5 | 20 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง