1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VF2XLBS 2 ร่อง ฟันมหัศจรรย์อิมแพค ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ( ก้าน สั้น)

VF2XLBS 2 ร่อง ฟันมหัศจรรย์อิมแพค ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ( ก้าน สั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,518.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

VF-2XLBS:ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 2 ร่อง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี ความแข็ง สูงและความเร็วสูงแบบ ก้าน สั้นเหมาะสำหรับ หัวจับแบบสวมอัด

รหัสสินค้า
VF2XLBSR0020N010
VF2XLBSR0020N020
VF2XLBSR0020N030
VF2XLBSR0020N040
VF2XLBSR0025N040
VF2XLBSR0025N060
VF2XLBSR0030N020
VF2XLBSR0030N030
VF2XLBSR0030N040
VF2XLBSR0030N060
VF2XLBSR0040N040
VF2XLBSR0040N060
VF2XLBSR0050N030
VF2XLBSR0050N040
VF2XLBSR0050N060
VF2XLBSR0050N080
VF2XLBSR0100N060
VF2XLBSR0100N080
VF2XLBSR0100N100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
มุม การรบกวนของ เครื่องมือ 1 B2
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 2,316.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.32113.4°0.360.4111.11.2

฿ 2,436.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.32211.9 °0.360.422.12.32.5

฿ 2,710.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.32310.7°0.360.43.13.23.43.7

฿ 2,710.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.3249.7°0.360.44.14.34.64.9

฿ 2,316.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.250.449.6°0.460.54.14.34.64.9

฿ 2,436.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.250.468.1°0.460.56.26.46.97.4

฿ 1,770.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.30.48211.8 °0.560.62.12.22.32.5

฿ 1,770.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.30.48310.5 °0.560.63.13.33.53.8

฿ 1,902.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.30.4849.5°0.560.64.24.34.65

฿ 1,902.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.30.4868.0°0.560.66.36.56.97.5

฿ 1,902.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.40.6449.4 °0.760.84.24.34.65

฿ 1,902.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.40.6467.8 °0.760.86.36.56.97.5

฿ 1,518.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.50.8310.1°0.9413.23.33.63.9

฿ 1,682.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.50.849.1°0.9414.24.44.85.2

฿ 1,836.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.50.867.5°0.9416.36.67.17.7

฿ 1,836.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.50.886.4°0.9418.48.89.410.2

฿ 1,682.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 11.666.4°1.926.26.56.27.4

฿ 1,836.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 11.685.3°1.928.38.79.29.9

฿ 1,836.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 11.6104.5°1.9210.410.811.512.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอลคอยาว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) 4
ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.007 to 0.007 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) -0.007 ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) 0.007 ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0
ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) -0.02