(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
การคายเศษตัด ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
VF2XLD0020N006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | LU (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,266.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.6 | 0.17 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 | ความเร็วการปฏิวัติสูงสุด((ขั้นต่ำ - 1) n) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF2XLD0020N006 ในชุด VF2XL ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) กระแทก 2 ฟัน ดอกเอ็นมิลล์ มิราเคิล [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
VF2XLD0010N005 |
VF2XLD0020N010 |
VF2XLD0020N015 |
VF2XLD0030N010 |
VF2XLD0030N020 |
VF2XLD0030N030 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | LU (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,248.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.5 | 0.085 | ||
฿ 3,572.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | 0.17 | ||
฿ 4,248.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | 0.17 | ||
฿ 3,036.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.5 | 4 | 45 | 1 | 0.27 | ||
฿ 3,822.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.5 | 4 | 45 | 2 | 0.27 | ||
฿ 3,944.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.5 | 4 | 45 | 3 | 0.27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง