1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VF2MD, ดอกเอ็นมิลล์ มิราเคิลอิมแพค 2 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]

VF2MD, ดอกเอ็นมิลล์ มิราเคิลอิมแพค 2 ฟัน (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,108.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

การคายเศษตัด ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
VF2MDD0050
VF2MDD0100
VF2MDD0150
VF2MDD0200
VF2MDD0250
VF2MDD0300
VF2MDD0400
VF2MDD0500
VF2MDD0600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,774.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 0.51.3440

฿ 2,108.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 12.5440

฿ 2,108.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 1.53.8440

฿ 2,108.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 25440

฿ 2,108.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2.56.3440

฿ 2,480.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 37.5650

฿ 2,720.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 410650

฿ 3,004.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 512.5650

฿ 3,036.00

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 615650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02