1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SED2KPG ดอกเอ็นมิลล์2 ฟันสำหรับ รูสลัก, รูกุญแจ MS (ประเภท ความเผื่อ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก บวก) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

SED2KPG ดอกเอ็นมิลล์2 ฟันสำหรับ รูสลัก, รูกุญแจ MS (ประเภท ความเผื่อ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก บวก) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,974.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

รองรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่ เหล็กละมุน ไปจนถึง วัสดุชุบแข็ง เหมาะสำหรับการตกแต่งฟันและด้านข้าง

รหัสสินค้า
SED2020KPG
SED2030KPG
SED2040KPG
SED2050KPG
SED2060KPG
SED2070KPG
SED2080KPG
SED2100KPG
SED2120KPG
SED2140KPG
SED2150KPG
SED2160KPG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1
(°)

฿ 1,974.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 23445มุมแหลม15

฿ 2,331.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 35645มุมแหลม15

฿ 2,558.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 46645มุมแหลม15

฿ 2,757.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 58650มุมแหลม15

฿ 2,860.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 69650มุมแหลม-

฿ 3,569.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 710860มุมแหลม15

฿ 3,844.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 812860มุมแหลม-

฿ 4,805.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 10151065มุมแหลม-

฿ 6,487.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 12151265ด้วย สายนำไฟฟ้า-

฿ 9,129.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 14151670ด้วย สายนำไฟฟ้า15

฿ 11,566.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 15151670ด้วย สายนำไฟฟ้า15

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 16151670ด้วย สายนำไฟฟ้า-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) 30 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to 0.02