1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mat. CBN2XLB,2ร่อง CBN ,ดอกกัดคอยาวหัวบอล (รหัสสินค้า)

Mat. CBN2XLB,2ร่อง CBN ,ดอกกัดคอยาวหัวบอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,362.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Mat. CBN-2XLB ดอกเอ็นมิล ดอกกัดคอยาวหัวบอล ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นกรรมสิทธิ์มีให้เลือกหลายแบบของความยาว

รหัสสินค้า
CBN2XLBR0020N010S04
CBN2XLBR0020N010S06
CBN2XLBR0020N016S04
CBN2XLBR0020N016S06
CBN2XLBR0030N015S04
CBN2XLBR0030N015S06
CBN2XLBR0030N024S04
CBN2XLBR0030N024S06
CBN2XLBR0040N020S04
CBN2XLBR0040N020S06
CBN2XLBR0040N032S04
CBN2XLBR0040N032S06
CBN2XLBR0075N038S04
CBN2XLBR0075N038S06
CBN2XLBR0075N060S04
CBN2XLBR0075N060S06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
มุม การรบกวนของ เครื่องมือ 1 B2
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 7,866.41

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.20.3511413.4°0.360.4111.11.2

฿ 8,221.98

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.20.3511613.9°0.360.422.12.32.4

฿ 8,962.74

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.20.3511.6412.4°0.360.422.12.32.4

฿ 9,436.82

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.20.3511.6613.3°0.360.43.33.43.63.9

฿ 7,362.69

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.30.5511.5412.6°0.560.63.33.43.63.9

฿ 7,747.89

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.30.5511.5613.4°0.560.61.11.11.21.2

฿ 8,459.02

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.30.5512.4411.3°0.560.62.62.72.83

฿ 8,933.11

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.30.5512.4612.5°0.560.62.62.72.83

฿ 7,362.69

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.40.6512411.4°0.760.84.14.34.64.9

฿ 7,747.89

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.40.6512612.6°0.760.83.94.14.34.6

฿ 8,459.02

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.40.6513.2410°0.760.83.94.14.34.6

฿ 8,933.11

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.40.6513.2611.5°0.760.86.26.46.87.3

฿ 7,688.63

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.751.1523.848.6°1.441.56.26.46.87.3

฿ 8,073.82

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.751.1523.8610.6°1.441.51.71.71.81.9

฿ 8,844.21

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.751.152646.9°1.441.55.15.35.66

฿ 9,288.67

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 0.751.152661.441.55.15.35.66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอลคอยาว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.005 to 0.005 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R
ความพร้อมของแรงบิด NA ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) -0.005 ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) 0.005
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0 ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) -0.01