(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รัศมี 4 ร่อง ประสิทธิภาพสูงสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม และโลหะ ทนความร้อน สูง
· UTCOAT เหมาะสำหรับวัสดุ ทนความร้อน โลหะตัดเฉือนยาก มีอายุการใช้งานยาวนาน
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรมีความเสถียรโดยมีระยะห่างไม่เท่ากัน เกลียวที่แข็งแกร่ง และ การออกแบบ มุม คราด เชิงบวก
· การออกแบบ ใบมีดลบคม ที่ลดความต้านทานการตัดด้วยวิธีเกลียวและเอียง
รหัสสินค้า |
---|
CNRS4060-05-16 |
CNRS4060-10-16 |
CNRS4080-05-16 |
CNRS4080-10-16 |
CNRS4100-05-26 |
CNRS4100-10-26 |
CNRS4100-15-26 |
CNRS4100-20-26 |
CNRS4120-05-26 |
CNRS4120-10-26 |
CNRS4120-15-26 |
CNRS4120-20-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รุ่น | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | การเคลือบผิว | มุมบิด (θ) | รัศมีมุม (CR) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ เครื่องมือ | การจำแนก มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม | รัศมีลูกมุม (mm) | พิทช์ (ใบมีด) | มุมเอียงของฟันเกลียว | ความแม่นยำ R (μm) | รายละเอียด การเคลือบผิว | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | แบบเข้ามุม | รายละเอียดการ การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,614.69 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | 16 | - | - | 90 | 6 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 45° | - | 4560295089914 | 820-2885 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 0.5 | 4 | บิดที่แข็งแกร่ง (45 ถึง 60°) | ±10 | - | 38.000 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด คาร์ไบด์ซีเมนต์ (ซุปเปอร์เอ็มจี) | กล้องจุลทรรศน์ อาร์ | เสื้อคลุมยูที | ||
฿ 3,221.23 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 16 | 4 | รัศมี | 90 | 6 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,437.86 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | - | 16 | - | - | 100 | 8 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 45° | 0.5 | 4560295089921 | 820-2886 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | - | 4 | บิดที่แข็งแกร่ง (45 ถึง 60°) | ±15 | เสื้อคลุมยูที | 76.000 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด คาร์ไบด์ซีเมนต์ (ซุปเปอร์เอ็มจี) | กล้องจุลทรรศน์ อาร์ | - | ||
฿ 3,814.49 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 16 | 4 | รัศมี | 100 | 8 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,613.80 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 26 | - | - | 110 | 10 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 45° | 0.5 | 4560295089938 | 820-2887 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | - | 4 | บิดที่แข็งแกร่ง (45 ถึง 60°) | ±15 | - | 119.000 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด คาร์ไบด์ซีเมนต์ (ซุปเปอร์เอ็มจี) | กล้องจุลทรรศน์ อาร์ | เสื้อคลุมยูที | ||
฿ 4,661.79 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | 26 | 4 | รัศมี | 110 | 10 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,661.79 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 26 | 4 | รัศมี | 110 | 10 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,661.79 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 26 | 4 | รัศมี | 110 | 10 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,348.17 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | 26 | - | - | 120 | 12 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 45° | - | 4560295089945 | 820-2888 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 0.5 | 4 | บิดที่แข็งแกร่ง (45 ถึง 60°) | ±15 | - | 192.000 | คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด คาร์ไบด์ซีเมนต์ (ซุปเปอร์เอ็มจี) | กล้องจุลทรรศน์ อาร์ | เสื้อคลุมยูที | ||
฿ 5,907.08 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 26 | 4 | รัศมี | 120 | 12 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,907.08 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 26 | 4 | รัศมี | 120 | 12 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,907.08 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 26 | 4 | รัศมี | 120 | 12 | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | TiCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง