1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CRN-ES4000 สำหรับการแปรรูป อิเล็กโทรด ทองแดง 4 ร่อง แบบเหลี่ยม

CRN-ES4000 สำหรับการแปรรูป อิเล็กโทรด ทองแดง 4 ร่อง แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,030.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การเคลือบผิว CrN ซึ่งมีประสิทธิภาพในการตัด ทองแดง ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
·การออกแบบใบมีดสำหรับทองแดงทำให้ได้คุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
· ความเผื่อ OD:0 / -0.02 (D ≤ 6), 0 / -0.03 (D ≥ 8)

รหัสสินค้า
CRN-ES4030-0900
CRN-ES4030-1200
CRN-ES4040-1200
CRN-ES4040-1600
CRN-ES4050-1500
CRN-ES4060-1800
CRN-ES4060-2400
CRN-ES4080-2400
CRN-ES4100-3000
CRN-ES4120-3600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)

฿ 1,030.35

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 396500 to -0.0211°

฿ 1,494.69

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 11 วัน 3126550 to -0.0211°

฿ 1,100.31

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 4126500 to -0.0211°

฿ 1,564.65

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 4166550 to -0.0211°

฿ 1,123.22

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 5156550 to -0.0211°

฿ 1,193.17

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 6186600 to -0.02-

฿ 1,796.82

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 6246650 to -0.02-

฿ 2,058.41

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 8248800 to -0.03-

฿ 2,745.30

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1030101000 to -0.03-

฿ 3,403.83

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1236121000 to -0.03-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ประเภท แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว CRN การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด มุมแหลม
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °)