(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ที่แสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
·สามารถตัดทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุที่มีความแข็งสูง
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคงและมีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับทั้งประเภทแห้งและเปียก
รหัสสินค้า |
---|
HLRS2006-01-020E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.51 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 0.58 | 16° | 2.37 | 2.6 | 2.78 | 2.93 | 3.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / Plunging (Z feed) | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | 30 °เกลียว |
งานละเอียด | ○ | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.01 | แม็กซ์ | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ Unimax series, vo. 12, 2010 – |
นาที | 126 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HLRS2006-01-020E ในชุด HLRS2000E ความแม่นยำ R งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
HLRS2002-005-020E |
HLRS2003-005-010E |
HLRS2003-005-015E |
HLRS2006-01-030E |
HLRS2006-01-040E |
HLRS2010-01-020E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,654.50 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 50 | 4 | 2 | 0.17 | 16° | 2.38 | 2.61 | 2.79 | 2.95 | 3.22 | ||
฿ 2,559.83 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 1 | 0.27 | 16° | 1.25 | 1.43 | 1.58 | 1.71 | 1.94 | ||
฿ 2,559.83 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 1.5 | 0.27 | 16° | 1.82 | 2.03 | 2.19 | 2.34 | 2.59 | ||
฿ 1,548.51 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 16° | 3.47 | 3.73 | 3.94 | 4.11 | 4.28 | ||
฿ 1,548.51 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.58 | 16° | 4.55 | 4.84 | 5.07 | 5.26 | 5.65 | ||
฿ 1,502.08 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 2 | 0.95 | 16° | 2.53 | 2.71 | 2.88 | 3.01 | 3.27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง