(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ แบบมุมเหลี่ยม หรือ มุมรัศมี (Square / Radius)
[คุณสมบัติ]
สำหรับการกัดงานที่มีความแข็งสูง
สามารถคายเศษ ได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CGB2004 |
CGB2006 |
CGB2010 |
CGB2015 |
CGB2020 |
CGB2025 |
CGB2030 |
CGB2040 |
CGB2050 |
CGB2060 |
CGB2070 |
CGB2080 |
CGB2100 |
CGB2110 |
CGB2120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,375.90 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.8 | 60 | 4 | ||
฿ 2,375.90 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.3 | 1.2 | 60 | 4 | ||
฿ 2,375.90 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 5 | 60 | 4 | ||
฿ 2,375.90 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.75 | 5 | 60 | 4 | ||
฿ 2,734.71 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 70 | 4 | ||
฿ 2,734.71 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.25 | 10 | 70 | 4 | ||
฿ 3,346.81 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 15 | 80 | 4 | ||
฿ 3,980.01 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 100 | 4 | ||
฿ 4,044.39 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | 20 | 100 | 5 | ||
฿ 4,576.28 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 30 | 150 | 6 | ||
฿ 5,131.69 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.5 | 30 | 150 | 6 | ||
฿ 5,792.49 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 150 | 8 | ||
฿ 7,536.52 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 180 | 10 | ||
฿ 8,093.73 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.5 | 50 | 180 | 10 | ||
฿ 8,813.78 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 55 | 200 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / กราไฟท์ / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง