(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะเช่นอลูมิเนียม แมกนีเซียม ซิงค์ ทองแดง และโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กของวัสดุเหล่านี้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1 | 0.25 | 2.5P | 30 | RH4 | 6.5 | 3 | 6 | YES | มีจำหน่าย | 12211 | ||
฿ 406.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 2.5P | 32 | RH4 | 7.3 | 3 | 6 | YES | มีจำหน่าย | 12215 | ||
฿ 366.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 2.5P | 34 | RH4 | 7.9 | 3 | 6.5 | YES | มีจำหน่าย | 12219 | ||
฿ 385.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 2.5P | 36 | RH4 | 8.6 | 3 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 12223 | ||
฿ 338.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 2.5P | 36 | RH4 | 9.6 | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 12227 | ||
฿ 466.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.8 | 0.35 | 2.5P | 36 | RH4 | 9.6 | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 12231 | ||
฿ 314.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 2.5P | 40 | RH4 | 11.2 | 3 | 9 | YES | - | 12235 | ||
฿ 302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 2.5P | 42 | RH4 | 12.2 | 3 | 10 | YES | - | 12243 | ||
฿ 559.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.0UN | 80 | 2.5P | 36 | RH4 | - | 3 | 7 | YES | - | 12361 | ||
฿ 520.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.1UN | 64 | 2.5P | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | - | 12362 | ||
฿ 520.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.1UN | 72 | 2.5P | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | - | 12363 | ||
฿ 479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.2UN | 56 | 2.5P | 42 | RH4 | - | 3 | 10 | YES | - | 12364 | ||
฿ 479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.2UN | 64 | 2.5P | 42 | RH4 | - | 3 | 10 | YES | - | 12365 | ||
฿ 452.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.3UN | 48 | 2.5P | 44 | RH4 | - | 3 | 11 | NO | - | 12366 | ||
฿ 452.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.3UN | 56 | 2.5P | 44 | RH4 | - | 3 | 11 | NO | - | 12367 | ||
฿ 427.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 48 | 2.5P | 44 | RH4 | - | 3 | 12.5 | NO | - | 12369 | ||
฿ 416.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 44 | RH5 | 13.4 | 3 | 11 | NO | - | 12247 | ||
฿ 290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 2.5P | 44 | RH5 | 13.4 | 3 | 11 | NO | - | 12253 | ||
฿ 310.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.6 | 2.5P | 46 | RH5 | 20 | 4 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 12257 | ||
฿ 279.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 2.5P | 48 | RH5 | 20 | 4 | 18 | NO | - | 12277 | ||
฿ 427.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 2.5P | 44 | RH5 | - | 3 | 12.5 | NO | - | 12368 | ||
฿ 433.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.5UN | 40 | 2.5P | 46 | RH5 | 18 | 4 | 18 | NO | - | 12371 | ||
฿ 433.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.5UN | 44 | 2.5P | 46 | RH5 | 18 | 4 | 18 | NO | - | 12373 | ||
฿ 479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 40 | 2.5P | 48 | RH5 | 18 | 4 | 18 | NO | - | 12377 | ||
฿ 416.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 4P | 44 | RH5 | 13.4 | 3 | 11 | YES | - | 12246 | ||
฿ 290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 4P | 44 | RH5 | 13.4 | 3 | 11 | YES | - | 12252 | ||
฿ 310.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.6 | 4P | 46 | RH5 | 20 | 4 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 12256 | ||
฿ 279.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 4P | 48 | RH5 | 20 | 4 | 18 | YES | - | 12276 | ||
฿ 446.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 2.5P | 40 | RH6 | 11.2 | 3 | 9 | YES | - | 12237 | ||
฿ 429.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 2.5P | 42 | RH6 | 12.2 | 3 | 10 | YES | - | 12245 | ||
฿ 247.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | RH6 | 20 | 4 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 12267 | ||
฿ 466.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.5 | 2.5P | 52 | RH6 | 17 | 5 | 15 | YES | - | 12301 | ||
฿ 324.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.75 | 2.5P | 52 | RH6 | 22 | 5 | 20 | NO | - | 12285 | ||
฿ 489.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.5 | 2.5P | 52 | RH6 | 17 | 5.5 | 15 | NO | - | 12321 | ||
฿ 479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 32 | 2.5P | 48 | RH6 | 18 | 4 | 18 | NO | - | 12375 | ||
฿ 530.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UN | 32 | 2.5P | 52 | RH6 | 20 | 5 | 20 | NO | - | 12379 | ||
฿ 530.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UN | 36 | 2.5P | 52 | RH6 | 20 | 5 | 20 | NO | - | 12381 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 32 | 2.5P | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 22 | NO | - | 12385 | ||
฿ 247.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 4P | 46 | RH6 | 20 | 4 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 12266 | ||
฿ 324.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.75 | 4P | 52 | RH6 | 22 | 5 | 20 | YES | - | 12284 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 2.5P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | NO | - | 12391 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 2.5P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | NO | - | 12393 | ||
฿ 257.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | RH7 | 22 | 5 | 20 | NO | - | 12295 | ||
฿ 346.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.9 | 2.5P | 60 | RH7 | 24 | 5.5 | 22 | YES | - | 12305 | ||
฿ 301.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 2.5P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | NO | - | 12331 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UN | 24 | 2.5P | 60 | RH7 | 22 | 5.5 | 22 | NO | - | 12383 | ||
฿ 288.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 4P | 52 | RH7 | 22 | 5 | 20 | YES | - | 12294 | ||
฿ 346.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.9 | 4P | 60 | RH7 | 24 | 5.5 | 22 | NO | - | 12304 | ||
฿ 301.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 62 | RH7 | 30 | 6 | 24 | YES | - | 12330 | ||
฿ 591.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 44 | RH8 | 13.4 | 3 | 11 | NO | - | 12249 | ||
฿ 423.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 2.5P | 44 | RH8 | 13.4 | 3 | 11 | NO | - | 12255 | ||
฿ 273.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | RH8 | 24 | 5.5 | 22 | YES | - | 12317 | ||
฿ 591.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 4P | 44 | RH8 | 13.4 | 3 | 11 | YES | - | 12248 | ||
฿ 423.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 4P | 44 | RH8 | 13.4 | 3 | 11 | YES | - | 12254 | ||
฿ 273.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH8 | 24 | 5.5 | 22 | NO | - | 12316 | ||
฿ 427.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | RH9 | 20 | 4 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 12271 | ||
฿ 427.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 4P | 46 | RH9 | 20 | 4 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 12270 | ||
฿ 446.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | RH10 | 22 | 5 | 20 | NO | - | 12299 | ||
฿ 472.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | RH10 | 24 | 5.5 | 22 | YES | - | 12319 | ||
฿ 520.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 2.5P | 62 | RH10 | 30 | 6 | 24 | NO | - | 12333 | ||
฿ 446.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 4P | 52 | RH10 | 22 | 5 | 20 | YES | - | 12298 | ||
฿ 472.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH10 | 24 | 5.5 | 22 | NO | - | 12318 | ||
฿ 520.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 62 | RH10 | 30 | 6 | 24 | YES | - | 12332 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง