(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูฉีดขึ้นรูปจากพลาสติก เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ สเตนเลส ฯลฯ ด้วย การยืดตัวสูง เศษตัดจะไม่กำจัดออกจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูตัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 675.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 14801 | ||
฿ 1,072.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 14805 | ||
฿ 591.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | 14811 | ||
฿ 1,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | 14815 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | 14823 | ||
฿ 1,173.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | 14827 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | 14833 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | 14837 | ||
฿ 799.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 14843 | ||
฿ 1,293.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 14847 | ||
฿ 978.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 14853 | ||
฿ 1,492.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 14857 | ||
฿ 978.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 14863 | ||
฿ 1,492.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 14867 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ศูนย์ภายนอก | NO |
การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง