1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (X Performer)_S-XPF (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (X Performer)_S-XPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 765.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างของสินค้าเท่านั้น รูปทรงของสินค้าแตกต่างกันไปตามหมายเลขรุ่น
  • เนื่องจากเป็นดอกต๊าปชนิดรีด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เตรียมไว้จะต้องใหญ่กว่าดอกต๊าปตัด อาจเกิดความเสียหายได้หากใช้กับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกต๊าปที่ตัด สำหรับรายละเอียด โปรดดู "สภาพของเส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำสำหรับการเจาะรูเกลียว" ใน "ข้อมูลสินค้า”

รายละเอียดสินค้า

ไม่มีปัญหาเศษแตกหักเมื่อเทียบกับการดอกต๊าปสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม ช่วยให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้สำหรับการแปรรูปชิ้นส่วน เหล็กกล้าตีขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
*ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า M2.6 หรือต่ำกว่าอาจเปลี่ยนเป็นผงเหล็กกล้า HSS (CPM) ได้ตลอดเวลา

รหัสสินค้า
S-XPF-RH7-P-M10X1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,088.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M1014Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง75RH7-715NO-8322134

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiCN
รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-XPF-RH7-P-M10X1 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (X Performer)_S-XPF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
S-XPF-RH10-B-M18X1.5
S-XPF-RH10-B-M20X1.5
S-XPF-RH10-B-M22X1.5
S-XPF-RH7-P-M10X1.25
S-XPF-RH7-P-M10X1.5
S-XPF-RH7-P-M12X1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 6,225.00

1 ชิ้น 5 วัน M181.52Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง110RH10-1415NO-8322267

฿ 7,669.00

1 ชิ้น 61 วัน M201.52Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง125RH10-1515NO-8322277

฿ 8,917.00

1 ชิ้น 5 วัน M221.52Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง125RH10-1715NO-8322287

฿ 1,323.00

1 ชิ้น 5 วัน M101.254Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง75RH7-715NO-8322122

฿ 1,882.00

1 ชิ้น 5 วัน M101.54Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง75RH7-715NO-8322108

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 5 วัน M1214Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง82RH7-8.517NO-8322194