(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อตจะแตกต่างกันไปจากการเจาะรูระหว่างการทำงานแบบเดินหน้า แต่ก็ไม่เกิดการม้วนจนเกิดไป ทำให้การจัดการเส้นผ่านศูนย์กลางของรูทำได้ง่าย ด้วยการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต ทำให้สามารถนำขอบที่แตกออกจากเกลียวตัวเมียได้
รหัสสินค้า |
---|
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,613.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M12 | 1.25 | 2P | 82 | RH7 | - | 8.5 | 4 | 23 | NO | 8321477 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | ติ่ง | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.25 ในชุด ดอกต๊าปแบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V พร้อมขอบตัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (EG-NRT)_V-EG-NRT
รหัสสินค้า |
---|
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1 |
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.25 |
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.5 |
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.5 |
V-EG-NRT-B-RH7-M6X1 |
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,900.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321465 | ||
฿ 1,710.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321463 | ||
฿ 1,710.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 75 | RH7 | - | 7 | 4 | 19 | NO | 8321461 | ||
฿ 2,613.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 82 | RH7 | - | 8.5 | 4 | 23 | NO | 8321475 | ||
฿ 1,055.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 2P | 62 | RH7 | 24 | 6 | 3 | 12 | NO | 8321437 | ||
฿ 1,586.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 2P | 70 | RH7 | - | 6.2 | 3 | 18 | NO | 8321451 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง