(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,577.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319521 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100 ในชุด ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V พร้อมด้ามยาว_VP-LT-NRT
รหัสสินค้า |
---|
VP-LT-NRT-B-M1.2X0.25X60 |
VP-LT-NRT-B-M1.4X0.3X60 |
VP-LT-NRT-B-M1.7X0.35X60 |
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X150 |
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X100 |
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,332.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | 8319427 | ||
฿ 1,243.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 9 | NO | 8319431 | ||
฿ 1,203.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 11 | NO | 8319435 | ||
฿ 2,183.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319525 | ||
฿ 1,528.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 2P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319513 | ||
฿ 2,183.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319517 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง