(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
VP-NRT-B-RH4-M1.2X0.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 836.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 2P | 32 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | - | 8317415 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP-NRT-B-RH4-M1.2X0.25 ในชุด ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V_VP-NRT
รหัสสินค้า |
---|
VP-NRT-B-RH4-M1.4X0.3 |
VP-NRT-B-RH4-M1.6X0.35 |
VP-NRT-B-RH4-M1.7X0.35 |
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25 |
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4 |
VP-NRT-B-RH4-M2.5X0.45 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | RH4 | - | 3 | 9 | NO | - | 8317419 | ||
฿ 933.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 2P | 36 | RH4 | - | 3 | 10 | NO | - | 8317425 | ||
฿ 758.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | RH4 | - | 3 | 11 | NO | - | 8317431 | ||
฿ 892.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1 | 0.25 | 2P | 30 | RH4 | - | 3 | 7 | NO | - | 8317411 | ||
฿ 688.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | RH4 | - | 3 | 13 | YES | - | 8317447 | ||
฿ 658.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 2P | 44 | RH4 | - | 3 | 14 | YES | - | 8317479 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง