(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ไหม้ได้ง่าย เนื่องจากมีความยาวการต๊าปสกรูสูง
รหัสสินค้า |
---|
EX-DH-POT-OH4-M8X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 462.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 17487 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 4P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-DH-POT-OH4-M8X1.25 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับรูลึก EX-DH-POT
รหัสสินค้า |
---|
EX-DH-POT-OH2-M2.5X0.45 |
EX-DH-POT-OH2-M2.6X0.45 |
EX-DH-POT-OH2-M3.5X0.6 |
EX-DH-POT-OH5-M12X1.25 |
EX-DH-POT-OH5-M12X1.75 |
EX-DH-POT-OH5-M14X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 17395 | ||
฿ 381.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 17398 | ||
฿ 333.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 9 | YES | มีจำหน่าย | 17412 | ||
฿ 805.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | - | 17548 | ||
฿ 805.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | - | 17540 | ||
฿ 1,113.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | NO | - | 17568 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง