1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับรูลึก EX-DH-POT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับรูลึก EX-DH-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ไหม้ได้ง่าย เนื่องจากมีความยาวการต๊าปสกรูสูง

รหัสสินค้า
EX-DH-POT-OH3-M5X0.9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 309.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.960OH3245.5311YESมีจำหน่าย17450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-DH-POT-OH3-M5X0.9 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับรูลึก EX-DH-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-DH-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-DH-POT-OH2-M2.6X0.45
EX-DH-POT-OH2-M3.5X0.6
EX-DH-POT-OH3-M6X1
EX-DH-POT-OH3-M8X1
EX-DH-POT-OH3-M8X1.25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 429.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.4544OH216327YESมีจำหน่าย17395

฿ 381.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.4544OH216327YESมีจำหน่าย17398

฿ 333.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM3.50.648OH220439YESมีจำหน่าย17412

฿ 327.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM6162OH3296312YESมีจำหน่าย17470

฿ 575.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM8170OH3376.2313YESมีจำหน่าย17490

฿ 423.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.2570OH3376.2313YESมีจำหน่าย17486