(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานต๊าปความเร็วสูงกับวัสดุสเตนเลส วัสดุอบแข็ง ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 0H2 | 19 | 4 | 11 | YES | 78810 | ||
฿ 1,072.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 0H2 | 21 | 5 | 13 | YES | 78813 | ||
฿ 983.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 0H2 | 24 | 5.5 | 16 | YES | 78816 | ||
฿ 892.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 100 | 0H2 | 29 | 6 | 19 | YES | 78819 | ||
฿ 1,512.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 150 | 0H2 | 29 | 6 | 19 | YES | 78821 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 100 | 0H3 | 37 | 6.2 | 22 | YES | 78823 | ||
฿ 1,800.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 0H3 | 37 | 6.2 | 22 | YES | 78825 | ||
฿ 2,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 0H3 | 41 | 7 | 24 | NO | 78832 | ||
฿ 2,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | 0H3 | 41 | 7 | 24 | NO | 78836 | ||
฿ 2,499.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 150 | 0H3 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 78847 | ||
฿ 2,499.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 150 | 0H4 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 78851 | ||
฿ 2,499.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 150 | 0H4 | 48 | 8.5 | 29 | NO | 78843 | ||
฿ 3,092.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 150 | 0H3 | 48 | 10.5 | 30 | NO | 78862 | ||
฿ 3,092.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 150 | 0H4 | 48 | 10.5 | 30 | NO | 78858 | ||
฿ 3,388.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 150 | 0H3 | 52 | 12.5 | 32 | NO | 78869 | ||
฿ 3,388.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 150 | 0H4 | 52 | 12.5 | 32 | NO | 78865 | ||
฿ 4,346.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 150 | 0H4 | 55 | 14 | 37 | NO | 78875 | ||
฿ 4,346.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 150 | 0H4 | 55 | 14 | 37 | NO | 78872 | ||
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 150 | 0H4 | 58 | 15 | 37 | NO | 78881 | ||
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 150 | 0H4 | 58 | 15 | 37 | NO | 78878 | ||
฿ 6,968.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 200 | 0H4 | 63 | 17 | 38 | NO | 78888 | ||
฿ 6,968.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 200 | 0H4 | 63 | 17 | 38 | NO | 78885 | ||
฿ 8,268.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M24 | 1.5 | 200 | 0H4 | 66 | 19 | 45 | NO | 78894 | ||
฿ 8,268.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 200 | 0H4 | 66 | 19 | 45 | NO | 78891 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง