(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากพิทช์เท่ากัน สามารถทำเกลียวที่มีค่ากำหนดต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
WX-PNC-7.5X21XP1-INT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,177.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 70 | 7.5 | 21 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3900021 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX-PNC-7.5X21XP1-INT ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter NC, Planet Cutter WX-PNC
รหัสสินค้า |
---|
WX-PNC-10X29XP1-INT |
WX-PNC-10X30XP1.5-INT |
WX-PNC-10X30XP2-INT |
WX-PNC-7.5X22.5XP1.5-INT |
WX-PNC-7.5X9.1XRC28 |
WX-PNC-7.6-14.3-U16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
฿ 10,283.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | ||
฿ 9,177.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 70 | 7.5 | 22.5 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3900023 | ||
฿ 13,587.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 28 | 60 | 7.5 | 9.1 | 12.7 | 8 | 3 | ⅛ | 3 | 3900201 | |
฿ 8,388.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 16 | 65 | 7.6 | 14.3 | - | 8 | 3 | ⅜ | 2 | 3900360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง