(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากพิทช์เท่ากัน สามารถทำเกลียวที่มีค่ากำหนดต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
PNGT-10X25XP1-INT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | ขนาด การใช้งาน | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,252.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 90 | 10 | 25 | 32 | 10 | 4 | 14 | - | - | 8306012 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNGT-10X25XP1-INT ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter MC - Planet Cutter PNGT
รหัสสินค้า |
---|
PNGT-10X16XG19-INT |
PNGT-10X16XRC19-80X16X10 |
PNGT-10X16XRP19-INT |
PNGT-10X25XP1.5-INT |
PNGT-12X20XG14-INT |
PNGT-12X20XRC14-95X20X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | ขนาด การใช้งาน | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,935.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ขนาน | 19 | 80 | 10 | 16 | 23 | 10 | 4 | - | 3/8 | มีจำหน่าย | 8306131 | ||
฿ 15,325.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 19 | 80 | 10 | 16 | 23 | 10 | 4 | - | 3/8 | - | 8306111 | ||
฿ 12,935.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ขนาน | 19 | 80 | 10 | 16 | 23 | 10 | 4 | - | 3/8 | - | 8306121 | ||
฿ 9,385.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 90 | 10 | 25 | 32 | 10 | 4 | 14 | - | - | 8306013 | ||
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ขนาน | 14 | 95 | 12 | 20 | - | 12 | 4 | - | 1/2 to 7/8 | มีจำหน่าย | 8306134 | ||
฿ 16,410.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | 14 | 95 | 12 | 20 | 28 | 12 | 4 | - | 1/2·3/4 | - | 8306114 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง