(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุที่ใช้งานเหมาะสำหรับงานต๊าปเกลียวในของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูป หรืออบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 2P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 22409 | |
฿ 394.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 2P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 22411 | |
฿ 405.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 2P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 22413 | |
฿ 436.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 2P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 22415 | |
฿ 613.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 2P | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 22419 | ||
฿ 894.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22425 | ||
฿ 1,065.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 2P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22433 | ||
฿ 411.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 22408 | |
฿ 396.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 5P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 22410 | |
฿ 405.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 5P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 22412 | |
฿ 429.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 5P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 22414 | ||
฿ 602.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | มีจำหน่าย | 22418 | ||
฿ 778.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22424 | ||
฿ 1,065.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22432 | ||
฿ 792.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22423 | ||
฿ 1,065.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22431 | ||
฿ 1,096.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 2P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22429 | |
฿ 1,519.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 2P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22439 | ||
฿ 1,473.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 2P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22437 | ||
฿ 2,025.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 2P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22445 | ||
฿ 2,025.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 2 | 2P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22443 | |
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 2P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22451 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 2P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22449 | ||
฿ 3,481.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 2P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22457 | ||
฿ 3,600.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20 | 2.5 | 2P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22455 | |
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 2P | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 22463 | ||
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 2P | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 22461 | ||
฿ 5,623.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 2P | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22469 | ||
฿ 5,623.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 2P | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22467 | ||
฿ 7,106.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 1.5 | 2P | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22475 | ||
฿ 7,106.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 3 | 2P | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22473 | ||
฿ 8,998.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 1.5 | 2P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 22481 | ||
฿ 8,998.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 3.5 | 2P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 22479 | ||
฿ 778.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22422 | ||
฿ 1,065.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22430 | ||
฿ 1,065.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22428 | ||
฿ 1,473.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M14 | 1.5 | 5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22438 | ||
฿ 1,473.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22436 | ||
฿ 1,957.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M16 | 1.5 | 5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22444 | ||
฿ 1,957.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22442 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22450 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 22448 | ||
฿ 3,481.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 5P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22456 | ||
฿ 3,481.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 5P | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 22454 | ||
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 5P | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 22462 | ||
฿ 4,459.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 5P | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 22460 | ||
฿ 5,623.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 5P | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22468 | ||
฿ 5,623.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 5P | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22466 | ||
฿ 7,106.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 1.5 | 5P | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22474 | ||
฿ 7,106.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 3 | 5P | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22472 | ||
฿ 8,998.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 1.5 | 5P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 22480 | ||
฿ 8,998.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 3.5 | 5P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 22478 | ||
฿ 10,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M33 | 3.5 | 2P | 145 | OH4 | 77 | 25 | 4 | 51 | NO | - | 22485 | ||
฿ 11,940.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M36 | 4 | 2P | 155 | OH4 | 82 | 28 | 4 | 57 | NO | - | 22489 | ||
฿ 16,729.00 ฿ 14,499.02 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M42 | 4.5 | 2P | 175 | OH4 | 93 | 32 | 4 | 60 | NO | - | 22493 | ||
฿ 23,729.00 ฿ 20,537.45 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M48 | 5 | 2P | 185 | OH4 | 98 | 38 | 4 | 67 | NO | - | 22497 | ||
฿ 10,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M33 | 3.5 | 5P | 145 | OH4 | 77 | 25 | 4 | 51 | NO | - | 22484 | ||
฿ 11,940.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M36 | 4 | 5P | 155 | OH4 | 82 | 28 | 4 | 57 | NO | - | 22488 | ||
฿ 16,729.00 ฿ 14,499.02 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M42 | 4.5 | 5P | 175 | OH4 | 93 | 32 | 4 | 60 | NO | - | 22492 | ||
฿ 23,729.00 ฿ 20,537.45 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M48 | 5 | 5P | 185 | OH4 | 98 | 38 | 4 | 67 | NO | - | 22496 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง