1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์ร่องตรง ชนิดด้ามยาว_LT-OTT (รหัสสินค้า)

OSG TAP

ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์ร่องตรง ชนิดด้ามยาว_LT-OTT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเกลียวเหล็กหล่อทั่วไปจำนวนมาก เหล็กหล่อที่มีความแข็งสูง เรซิ่นเทอร์โมเซตติง ทองเหลืองหล่อ ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
LT-OTT-3P-OH4-M20X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 15,338.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.53P150OH415429NO-22996

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ