(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเหล็กหล่อทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว และทองเหลืองหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
EX-FC-LT-3P-M24X1.5X200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 1.5 | 3P | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78376 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-FC-LT-3P-M24X1.5X200 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กหล่อพร้อมด้ามยาว_EX-FC-LT
รหัสสินค้า |
---|
EX-FC-LT-1.5P-M12X1.5X150 |
EX-FC-LT-1.5P-M12X1.75X150 |
EX-FC-LT-1.5P-M14X1.5X150 |
EX-FC-LT-3P-M24X3X200 |
EX-FC-LT-3P-M3X0.5X100 |
EX-FC-LT-3P-M4X0.7X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,455.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78283 | ||
฿ 1,455.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78275 | ||
฿ 1,809.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | มีจำหน่าย | 78313 | ||
฿ 5,213.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 3P | 200 | OH5 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78370 | ||
฿ 680.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 3P | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 78210 | ||
฿ 611.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 3P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 78216 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง