(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเหล็กหล่อทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว และทองเหลืองหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
EX-FC-HT-3P-M18X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,869.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 3P | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24630 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-FC-HT-3P-M18X1.5 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กหล่อ_EX-FC-HT
รหัสสินค้า |
---|
EX-FC-HT-1.5P-M12X1 |
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.25 |
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.5 |
EX-FC-HT-3P-M18X2.5 |
EX-FC-HT-3P-M20X1.5 |
EX-FC-HT-3P-M20X2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 908.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24589 | ||
฿ 734.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24585 | ||
฿ 734.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 24581 | ||
฿ 1,869.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 3P | 100 | OH5 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24626 | ||
฿ 2,417.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 1.5 | 3P | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 24642 | ||
฿ 2,417.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 2.5 | 3P | 105 | OH5 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | มีจำหน่าย | 24638 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง