(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบก้านยาว
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-5P-M12X1.5X120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 5P | 120 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 11108 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-LT-5P-M12X1.5X120 ในชุด ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-1.5P-1/2-20UNFX150 |
EX-LT-1.5P-1/4-20UNCX150 |
EX-LT-1.5P-1/4-28UNFX150 |
EX-LT-5P-M12X1.5X150 |
EX-LT-5P-M12X1.75X100 |
EX-LT-5P-M12X1.75X120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,555.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 20 | 1.5P | 150 | OH2 | - | 48 | 9 | 4 | 29 | NO | - | 11966 | ||
฿ 887.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 1.5P | 150 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 11952 | ||
฿ 887.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 150 | OH2 | - | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 11954 | ||
฿ 1,455.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 5P | 150 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 11110 | ||
฿ 892.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 5P | 100 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 11094 | ||
฿ 988.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 5P | 120 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 11096 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง