(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะงานหล่ออะลูมิเนียม งานหล่ออะลูมิเนียมผสม งานหล่อโลหะผสมสังกะสี ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EX-DC-HT-3P-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 3P | 75 | OH4 | 41 | 4 | 24 | 7 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24854 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ(mm) | 8.5 | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-DC-HT-3P-M10X1.5 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับดายคาส_EX-DC-HT
รหัสสินค้า |
---|
EX-DC-HT-1.5P-M10X1.25 |
EX-DC-HT-1.5P-M10X1.5 |
EX-DC-HT-1.5P-M12X1 |
EX-DC-HT-3P-M12X1 |
EX-DC-HT-3P-M12X1.25 |
EX-DC-HT-3P-M12X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 4 | 24 | 7 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24859 | ||
฿ 527.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 4 | 24 | 7 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24855 | ||
฿ 908.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 4 | 29 | 8.5 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24879 | ||
฿ 887.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1 | 3P | 82 | OH3 | 48 | 4 | 29 | 8.5 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24878 | ||
฿ 714.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 3P | 82 | OH4 | 48 | 4 | 29 | 8.5 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24876 | ||
฿ 734.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 3P | 82 | OH4 | 48 | 4 | 29 | 8.5 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24874 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง