(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความแข็งแรงของคมตัดที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงซึ่งเศษตัดไม่เชื่อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
TIN-LT-1.5P-M10X1.25-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH2 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14575 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-LT-1.5P-M10X1.25-150 ในชุด ดอกต๊าปร่องตรง เคลือบ TiN พร้อมด้ามยาว_TIN-LT
รหัสสินค้า |
---|
TIN-LT-1.5P-M10X1.5-150 |
TIN-LT-1.5P-M12X1.25-150 |
TIN-LT-1.5P-M12X1.5-150 |
TIN-LT-1.5P-M12X1.75-150 |
TIN-LT-1.5P-M3X0.5-100 |
TIN-LT-1.5P-M4X0.7-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,887.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14569 | ||
฿ 2,294.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH2 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14603 | ||
฿ 2,294.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14597 | ||
฿ 2,294.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14591 | ||
฿ 1,060.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 14531 | ||
฿ 988.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 14537 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง