(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความแข็งแรงของคมตัดที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงซึ่งเศษตัดไม่เชื่อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
TIN-HT-OH3-1.5P-M16X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,121.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 14745 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-HT-OH3-1.5P-M16X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องตรง เคลือบ TiN_TIN-HT
รหัสสินค้า |
---|
TIN-HT-OH1-5P-M2X0.4 |
TIN-HT-OH2-1.5P-M10X1.25 |
TIN-HT-OH2-1.5P-M12X1.25 |
TIN-HT-OH3-1.5P-M16X2 |
TIN-HT-OH3-1.5P-M18X1.5 |
TIN-HT-OH3-1.5P-M18X2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 799.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 5P | 40 | OH1 | - | 3 | 3 | 12 | YES | มีจำหน่าย | 14700 | ||
฿ 943.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14725 | ||
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14733 | ||
฿ 2,121.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 14743 | ||
฿ 2,864.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M18 | 1.5 | 1.5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 14751 | |
฿ 2,773.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 1.5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 14749 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง