(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับกรณีที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับต๊าปเนื่องจากการขัดข้องจากเศษเศษกะเทาะของเกลียวตัวเมียที่มักเกิดขึ้นในรูตัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 2 | 5 | NO | - | 19041 | ||
฿ 276.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 19056 | ||
฿ 284.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 19071 | ||
฿ 302.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 10 | YES | มีจำหน่าย | 19083 | ||
฿ 436.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | NO | มีจำหน่าย | 19101 | ||
฿ 545.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 15 | NO | มีจำหน่าย | 19121 | ||
฿ 533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 15 | NO | มีจำหน่าย | 19124 | ||
฿ 739.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 19153 | ||
฿ 739.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 19156 | ||
฿ 758.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 19150 | ||
฿ 1,031.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | NO | มีจำหน่าย | 19183 | ||
฿ 1,031.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | NO | มีจำหน่าย | 19180 | ||
฿ 1,367.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 95 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | NO | - | 19208 | ||
฿ 1,367.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 95 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | NO | - | 19205 | ||
฿ 1,863.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 100 | OH2 | 55 | 14 | 4 | 25 | NO | - | 19235 | ||
฿ 2,431.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 105 | OH2 | 58 | 15 | 4 | 25 | NO | - | 19250 | ||
฿ 3,115.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 115 | OH2 | 63 | 17 | 4 | 25 | NO | - | 19260 | ||
฿ 3,890.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 120 | OH2 | 66 | 19 | 4 | 30 | NO | - | 19270 | ||
฿ 5,510.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 1.5 | 130 | OH2 | 71 | 20 | 4 | 30 | NO | - | 19285 | ||
฿ 7,015.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 1.5 | 135 | OH2 | 74 | 23 | 4 | 35 | NO | - | 19298 | ||
฿ 1,863.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 25 | NO | - | 19230 | ||
฿ 2,431.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 25 | NO | - | 19246 | ||
฿ 3,115.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 25 | NO | - | 19256 | ||
฿ 3,890.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 30 | NO | - | 19266 | ||
฿ 5,510.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 3 | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 30 | NO | - | 19281 | ||
฿ 7,015.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 3.5 | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 35 | NO | มีจำหน่าย | 19291 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง