1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป_EX-SFT (รหัสสินค้า)

OSG CUTTING TOOLS

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป_EX-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ใช้สำหรับการเจาะรูตัน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กกล้าผสม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่เศษตัดเป็นเกลียวต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
EX-SFT-STD1-M6X1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ วัสดุชิ้นงาน การผ่านการเคลือบผิว L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 223.00

OSG CUTTING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM612.5P---62OH3-6-124.5YES--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SFT-STD1-M6X1 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป_EX-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35
EX-SFT-STD1-M8X1
EX-SFT-STD1-M8X1.25
EX-SFT-STD2-M2.6X0.45
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ วัสดุชิ้นงาน การผ่านการเคลือบผิว L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 580.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM1.60.352.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯]ไม่มี36OH1-3210-NO-18014

฿ 519.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.70.352.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯]ไม่มี36OH1-3211-NO-18016

฿ 551.00

1 ชิ้น 61 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.80.352.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯]ไม่มี36OH1-3211-NO-18018

฿ 408.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM812.5P---70OH3-6.2-155NO--

฿ 326.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM81.252.5P---70OH4-6.2-155NO--

฿ 264.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.452.5P---44OH3-3-142.5NO--