(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้ตัดไทเทเนียมอัลลอย (Ti-6Al-4V หรืออื่นๆ) ที่บ่มจนมีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC หลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อนได้พร้อมความแข็งแรงสูง ประสิทธิภาพสูง พร้อมมีความเสถียร โดยเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมเคมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,522.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UNJ | 13 | 85 | OH4 | 45 | 10.5 | 29 | NO | - | 8316900 | ||
฿ 2,522.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UNJ | 20 | 85 | OH3 | 45 | 10.5 | 29 | NO | - | 8316906 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 20 | 62 | OH3 | - | 6 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 8316858 | ||
฿ 1,017.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 28 | 62 | OH2 | - | 6 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 8316861 | ||
฿ 1,414.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UNJ | 16 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | - | 8316876 | ||
฿ 1,414.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-UNJ | 24 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | - | 8316882 | ||
฿ 1,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 18 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | - | 8316867 | ||
฿ 1,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 24 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | - | 8316870 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 14 | 80 | OH3 | 40 | 10.5 | 25 | NO | - | 8316891 | ||
฿ 1,906.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 20 | 80 | OH3 | 40 | 10.5 | 25 | NO | - | 8316894 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | NO | - | 28810 | ||
฿ 905.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 28813 | ||
฿ 912.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 29 | 5.5 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 28816 | ||
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 62 | OH3 | - | 6 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 28819 | ||
฿ 1,207.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | - | 28824 | ||
฿ 1,177.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | - | 28822 | ||
฿ 1,430.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | - | 28830 | ||
฿ 1,398.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | - | 28826 | ||
฿ 1,398.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | - | 28828 | ||
฿ 1,869.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 82 | OH3 | 43 | 10.5 | 29 | NO | - | 28838 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 43 | 10.5 | 29 | NO | - | 28834 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 43 | 10.5 | 29 | NO | - | 28836 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 43 | 10.5 | 29 | NO | - | 28832 | ||
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UNJ | 32 | 48 | OH2 | 26 | 4 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8316833 | ||
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UNJ | 40 | 48 | OH2 | 26 | 4 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8316836 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UNJ | 32 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8316840 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UNJ | 36 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8316842 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UNJ | 24 | 60 | OH2 | 29 | 5.5 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 8316846 | ||
฿ 917.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UNJ | 32 | 60 | OH2 | 29 | 5.5 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 8316849 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนร่อง | 3 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง